Smörjmedel

Vårt omfattande sortiment av högpresterande smörjmedel kan användas för nästan alla tillämpningar inom formverktygstillverkning.

18 Produkt(er) hittades
18 Produkt(er) hittades
VGI 300 Helsynstetiskt inert fett utan PTFE, användbart upp tills 300 °C Enskild produktbild
VGI 300
  • Höstkampanj
  • Helsynstetiskt inert fett utan PTFE, användbart upp tills 300 °C
    2 Artikel
    VGI 260 Helsyntetiskt inert fett med PTFE, upp tills 260 °C Enskild produktbild
    Helsyntetiskt inert fett med PTFE, upp tills 260 °C
    2 Artikel
    VGS 180 Helsyntetiskt högpresterande fett upp till 180 °C Enskild produktbild
    Helsyntetiskt högpresterande fett upp till 180 °C
    2 Artikel
    VGM 160 Tekniskt högpresterande fett upp till 180 °C Enskild produktbild
    Tekniskt högpresterande fett upp till 180 °C
    2 Artikel
    VGS 160 FD Livsmedelssäkert högpresterande fett upp till 160 °C Enskild produktbild
    Livsmedelssäkert högpresterande fett upp till 160 °C
    2 Artikel
    VGS 170 S Högpresterande sprayfett upp till 170 °C Enskild produktbild
    Högpresterande sprayfett upp till 170 °C
    1 Artikel
    VZS 4 Multifunktionellt sprayknapp Enskild produktbild
    Multifunktionellt sprayknapp
    1 Artikel
    VZF 100 Enhandsfettpress, kompakt Enskild produktbild
    Enhandsfettpress, kompakt
    1 Artikel
    VZV 10 Spatel, universal Enskild produktbild
    Spatel, universal
    1 Artikel
    VAP 1000 Vit monteringspasta Enskild produktbild
    Vit monteringspasta
    2 Artikel
    VAP 1000S Anti-Seize monteringssprej Enskild produktbild
    Anti-Seize monteringssprej
    1 Artikel
    VCP 1000 Kopparpasta Enskild produktbild
    Kopparpasta
    2 Artikel
    VGI 250 S Specialolja och släppmedel, upp tills 250 °C Enskild produktbild
    Specialolja och släppmedel, upp tills 250 °C
    1 Artikel
    VLS 250 Helsyntetiskt högpresterande olja upp till 250 °C Enskild produktbild
    Helsyntetiskt högpresterande olja upp till 250 °C
    1 Artikel
    VLS 175 Smörjmedel med PTFE Enskild produktbild
    Smörjmedel med PTFE
    1 Artikel
    VMM 4 Högeffektiv multiolja Enskild produktbild
    Högeffektiv multiolja
    1 Artikel
    VTP 200 S Blå inslipningsspray, högtemperatur, upp till 200 °C Enskild produktbild
    Blå inslipningsspray, högtemperatur, upp till 200 °C
    1 Artikel
    VTP 50 Blå inslipningspasta  Enskild produktbild
    Blå inslipningspasta
    1 Artikel
    18 av 18 visas.
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
    Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.