Lubricants

Our wide range of high-performance lubricants includes products for virtually all applications in mould making.

18 找到的产品
18 找到的产品
VGI 300 全合成不含 PTFE 惰性润滑脂 - 使用温度至300°C 产品单个图像
VGI 300
  • 秋季优惠活动
  • 全合成不含 PTFE 惰性润滑脂 - 使用温度至300°C
    2 商品
    VGI 260 全合成含 PTFE 惰性润滑脂 - 使用温度至260°C 产品单个图像
    全合成含 PTFE 惰性润滑脂 - 使用温度至260°C
    2 商品
    VGS 180 高性能全合成润滑脂 - 使用温度至180°C 产品单个图像
    高性能全合成润滑脂 - 使用温度至180°C
    2 商品
    VGM 160 高性能机械润滑脂 - 使用温度至180°C 产品单个图像
    高性能机械润滑脂 - 使用温度至180°C
    2 商品
    VGS 160 FD 高性能食品安全润滑脂 - 使用温度至160°C 产品单个图像
    高性能食品安全润滑脂 - 使用温度至160°C
    2 商品
    VGS 170 S 高性能合成气溶胶润滑脂 - 使用温度至170 °C 产品单个图像
    高性能合成气溶胶润滑脂 - 使用温度至170 °C
    1 商品
    VZS 4 Multifunctional spray head 产品单个图像
    Multifunctional spray head
    1 商品
    VZF 100 Grease gun, one-hand operation, compact 产品单个图像
    Grease gun, one-hand operation, compact
    1 商品
    VZV 10 Spatula, universal 产品单个图像
    Spatula, universal
    1 商品
    VAP 1000 白色装配油膏 产品单个图像
    白色装配油膏
    2 商品
    VAP 1000S Anti-seize assembly spray 产品单个图像
    Anti-seize assembly spray
    1 商品
    VCP 1000 銅膏 产品单个图像
    銅膏
    2 商品
    VGI 250 S 润滑剂和脱模剂,使用温度至250°C 产品单个图像
    润滑剂和脱模剂,使用温度至250°C
    1 商品
    VLS 250 全合成高性能润滑油 - 使用温度至250°C 产品单个图像
    全合成高性能润滑油 - 使用温度至250°C
    1 商品
    VLS 175 全合成润滑油含 PTFE 产品单个图像
    全合成润滑油含 PTFE
    1 商品
    VMM 4 高效多级润滑油 产品单个图像
    高效多级润滑油
    1 商品
    VTP 200 S High temperature engineer's blue spray, up to 200 °C 产品单个图像
    High temperature engineer's blue spray, up to 200 °C
    1 商品
    VTP 50 蓝色校验检测膏 产品单个图像
    蓝色校验检测膏
    1 商品
    显示18 中的18

    商店选择

    购物车预览

    CAD 预览

    您的购物车为空。
    净额共计
    至购物车
    配置器加载时间超出预期。
    请检查您的网络连接,然后重试。

    重要提示

    您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。