Podmazivanje

Naš veliki asortiman veoma efikasnih maziva omogućava korišćenje u skoro sve svrhe u izradi alata za brizganje.

18 pronađen(i) proizvod(i)
18 pronađen(i) proizvod(i)
VGI 300 Potpuno sintetička mast, upotrebljiva do 300 °C (nije hemijski reaktivna) Pojedinačna slika proizvoda
VGI 300
  • Specijalna jesenja ponuda
  • Potpuno sintetička mast, upotrebljiva do 300 °C (nije hemijski reaktivna)
    2 Stavka
    VGI 260 Potpuno sintetička mast sa PTFE, upotrebljivado 260 °C (nije hemijski reaktivna) Pojedinačna slika proizvoda
    Potpuno sintetička mast sa PTFE, upotrebljivado 260 °C (nije hemijski reaktivna)
    2 Stavka
    VGS 180 Potpuno sintetička mast sa visokim performansama upotrebljiva do 180 °C Pojedinačna slika proizvoda
    Potpuno sintetička mast sa visokim performansama upotrebljiva do 180 °C
    2 Stavka
    VGM 160 Tehnička mast visokih performansi upotrebljiva do 180 °C Pojedinačna slika proizvoda
    Tehnička mast visokih performansi upotrebljiva do 180 °C
    2 Stavka
    VGS 160 FD Mast visokih performansi (sigurno za hranu) upotrebljiva do 160 °C Pojedinačna slika proizvoda
    Mast visokih performansi (sigurno za hranu) upotrebljiva do 160 °C
    2 Stavka
    VGS 170 S Sprej za podmazivanje visokih performansi upotrebljiv do 170 °C Pojedinačna slika proizvoda
    Sprej za podmazivanje visokih performansi upotrebljiv do 170 °C
    1 Stavka
    VZS 4 Višenamenski raspršivač Pojedinačna slika proizvoda
    Višenamenski raspršivač
    1 Stavka
    VZF 100 Jednoručni pištolj za mast, kompaktan Pojedinačna slika proizvoda
    Jednoručni pištolj za mast, kompaktan
    1 Stavka
    VZV 10 Špatula, univerzalna Pojedinačna slika proizvoda
    Špatula, univerzalna
    1 Stavka
    VAP 1000 Bela montažna pasta Pojedinačna slika proizvoda
    Bela montažna pasta
    2 Stavka
    VAP 1000S Montažni sprej Pojedinačna slika proizvoda
    Montažni sprej
    1 Stavka
    VCP 1000 Bakarna pasta Pojedinačna slika proizvoda
    Bakarna pasta
    2 Stavka
    VGI 250 S Sredstvo za podmazivanje i odvajanje do 250 °C Pojedinačna slika proizvoda
    Sredstvo za podmazivanje i odvajanje do 250 °C
    1 Stavka
    VLS 250 Potpuno sintetičko ulje visokih performansi upotrebljivo do 250 °C Pojedinačna slika proizvoda
    Potpuno sintetičko ulje visokih performansi upotrebljivo do 250 °C
    1 Stavka
    VLS 175 Potpuno sintetičko mazivo sa PTFE Pojedinačna slika proizvoda
    Potpuno sintetičko mazivo sa PTFE
    1 Stavka
    VMM 4 Visoko efikasno višenamensko ulje Pojedinačna slika proizvoda
    Visoko efikasno višenamensko ulje
    1 Stavka
    VTP 200 S Tušir sprej za visoke temperature, do 200 °C Pojedinačna slika proizvoda
    Tušir sprej za visoke temperature, do 200 °C
    1 Stavka
    VTP 50 Tušir pasta, plava Pojedinačna slika proizvoda
    Tušir pasta, plava
    1 Stavka
    Prikazuje se 18 od 18 .