Lubrificanti

La nostra vasta gamma di lubrificanti ad alta prestazione consente l’utilizzo per quasi tutte le applicazioni nella costruzione stampi.

18 Prodotto/i trovato/i
18 Prodotto/i trovato/i
VGI 300 Grasso inerte sintetico senza PTFE, utilizzabile sino a 300 °C Immagine singola del prodotto
VGI 300
  • Offerte autunnali
  • Grasso inerte sintetico senza PTFE, utilizzabile sino a 300 °C
    2 Articolo/i
    VGI 260 Grasso inerte sintetico con PTFE, utilizzabile sino a 260 °C Immagine singola del prodotto
    Grasso inerte sintetico con PTFE, utilizzabile sino a 260 °C
    2 Articolo/i
    VGS 180 Grasso lubrificante sintetico ad alta prestazione, utilizzabile sino a 180 °C Immagine singola del prodotto
    Grasso lubrificante sintetico ad alta prestazione, utilizzabile sino a 180 °C
    2 Articolo/i
    VGM 160 Grasso lubrificante tecnico, utilizzabile sino a 180 °C Immagine singola del prodotto
    Grasso lubrificante tecnico, utilizzabile sino a 180 °C
    2 Articolo/i
    VGS 160 FD Grasso lubrificante adatto per l'industria alimentare sino a 160 °C Immagine singola del prodotto
    Grasso lubrificante adatto per l'industria alimentare sino a 160 °C
    2 Articolo/i
    VGS 170 S Grasso lubrificante sintetico spray ad alta prestazione sino a 170 °C Immagine singola del prodotto
    Grasso lubrificante sintetico spray ad alta prestazione sino a 170 °C
    1 Articolo/i
    VZS 4 Testina a spruzzo multifunzionale Immagine singola del prodotto
    Testina a spruzzo multifunzionale
    1 Articolo/i
    VZF 100 Ingrassatore, utilizzo con una sola mano, compatto Immagine singola del prodotto
    Ingrassatore, utilizzo con una sola mano, compatto
    1 Articolo/i
    VZV 10 Spatola, universale Immagine singola del prodotto
    Spatola, universale
    1 Articolo/i
    VAP 1000 Pasta di montaggio bianca Immagine singola del prodotto
    Pasta di montaggio bianca
    2 Articolo/i
    VAP 1000S Spray di montaggio antigrippante Immagine singola del prodotto
    Spray di montaggio antigrippante
    1 Articolo/i
    VCP 1000 Pasta di rame Immagine singola del prodotto
    Pasta di rame
    2 Articolo/i
    VGI 250 S Olio speciale e spray distaccante, utilizzabile sino a 250 °C Immagine singola del prodotto
    Olio speciale e spray distaccante, utilizzabile sino a 250 °C
    1 Articolo/i
    VLS 250 Olio lubrificante sintetico ad alta prestazione utilizzabile sino a 250 °C Immagine singola del prodotto
    Olio lubrificante sintetico ad alta prestazione utilizzabile sino a 250 °C
    1 Articolo/i
    VLS 175 Lubrificante completamente sintetico con PTFE Immagine singola del prodotto
    Lubrificante completamente sintetico con PTFE
    1 Articolo/i
    VMM 4 Multi olio ad alta efficienza Immagine singola del prodotto
    Multi olio ad alta efficienza
    1 Articolo/i
    VTP 200 S Spray di riscontro per alte temperature, sino a 200 °C Immagine singola del prodotto
    Spray di riscontro per alte temperature, sino a 200 °C
    1 Articolo/i
    VTP 50 Pasta per riscontro, blu  Immagine singola del prodotto
    Pasta per riscontro, blu
    1 Articolo/i
    Vengono visualizzati 18 di 18 .
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
    Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.