Środki smarne

Nasza szeroka gama wysokowydajnych środków smarnych znajduje zastosowanie dla niemal wszystkich aplikacji w dziedzinie produkcji form.

18 znalezionych produktów
18 znalezionych produktów
VGI 300 Syntetyczny smar obojętny bez PTFE, do 300 °C Zdjęcie pojedyncze produktu
VGI 300
  • Promocja jesienna
  • Syntetyczny smar obojętny bez PTFE, do 300 °C
    2 Art.
    VGI 260 Syntetyczny smar obojętny z PTFE, do 260 °C Zdjęcie pojedyncze produktu
    Syntetyczny smar obojętny z PTFE, do 260 °C
    2 Art.
    VGS 180 Syntetyczny smar techniczny o dużej wydajności do 180 °C Zdjęcie pojedyncze produktu
    Syntetyczny smar techniczny o dużej wydajności do 180 °C
    2 Art.
    VGM 160 Smar techniczny o dużej wydajności do 180 °C Zdjęcie pojedyncze produktu
    Smar techniczny o dużej wydajności do 180 °C
    2 Art.
    VGS 160 FD Wielofunkcyjny smar dla przemysłu spożywczego do 160 °C Zdjęcie pojedyncze produktu
    Wielofunkcyjny smar dla przemysłu spożywczego do 160 °C
    2 Art.
    VGS 170 S Wysokowydajny smar w aerozolu do 170 °C Zdjęcie pojedyncze produktu
    Wysokowydajny smar w aerozolu do 170 °C
    1 Art.
    VZS 4 Wielofunkcyjna głowica rozpylająca Zdjęcie pojedyncze produktu
    Wielofunkcyjna głowica rozpylająca
    1 Art.
    VZF 100 Smarownica kompaktowa, obsługiwana jedną ręką Zdjęcie pojedyncze produktu
    Smarownica kompaktowa, obsługiwana jedną ręką
    1 Art.
    VZV 10 Łopatka uniwersalna Zdjęcie pojedyncze produktu
    Łopatka uniwersalna
    1 Art.
    VAP 1000 Biała pasta montażowa dla przemysłu spożywczego Zdjęcie pojedyncze produktu
    Biała pasta montażowa dla przemysłu spożywczego
    2 Art.
    VAP 1000S Anti-Seize spray montażowy Zdjęcie pojedyncze produktu
    Anti-Seize spray montażowy
    1 Art.
    VCP 1000 Pasta miedziana Zdjęcie pojedyncze produktu
    Pasta miedziana
    2 Art.
    VGI 250 S Specjalny olej antyadhezyjny, do 250 °C Zdjęcie pojedyncze produktu
    Specjalny olej antyadhezyjny, do 250 °C
    1 Art.
    VLS 250 Syntetyczny wysokowydajny olej do 250 °C Zdjęcie pojedyncze produktu
    Syntetyczny wysokowydajny olej do 250 °C
    1 Art.
    VLS 175 Syntetyczny smar z PTFE Zdjęcie pojedyncze produktu
    Syntetyczny smar z PTFE
    1 Art.
    VMM 4 Olej wielofunkcyjny o wysokiej skuteczności Zdjęcie pojedyncze produktu
    Olej wielofunkcyjny o wysokiej skuteczności
    1 Art.
    VTP 200 S Spray traserski, do wysokich temperatur - 200 °C Zdjęcie pojedyncze produktu
    Spray traserski, do wysokich temperatur - 200 °C
    1 Art.
    VTP 50 Pasta do tuszowania, niebieska Zdjęcie pojedyncze produktu
    Pasta do tuszowania, niebieska
    1 Art.
    Wyświetlono 18 z 18 .
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
    Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.