Vare 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
d5
E 221465/ 9/10
9
10
56
24
17
7
18
E 221465/13/13
13
13
56
28
22
9
22

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Maksimalt tryk: 15 bar
  • Maksimal temperatur (Olie): 220 °C
  • Maksimal temperatur (Vand): 180 °C

Fordele

  • Nem og sikker håndtering af automatisk låsning ved indkobling
  • Enkel og intuitiv frakobling med énhåndsbetjening
  • Kompatibel med europæiske standarder

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.
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
Loading the configurator is taking longer than expected
Please check your internet connection and try again

Vigtig note

Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.