Detaljer

Produktbeskrivning

Dysan thermoFILL är särskilt lämplig för tillämpningar inom sektorn för kapsyler och förslutningar. Den glidtätande dysan är konstruerad för direkt intag till den formsprutade detaljen. Den kännetecknas av en kontakt med verktyget som är långt ifrån intagen. Detta säkerställer optimal värmeisolering av intagen.

  • Snabbt färgbyte i kombination med en rörlig formplatta
  • Slitagefri kontaktyta i området vid intagen
  • Perfekt lämpad för flerkavitetsformar

Fördelar

  • Optimal värmeisolering mot formrummet
  • Munstycke utan kontakt med verktyget
  • Skydd mot mekaniskt slitage

EH 4160
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.