Artikel 1

ADP
MB
b
h
l
h1
Tol.
Vikt [kg]
MHD 10202/300
0-300
122
507
160
72
+/-0,03
4.6

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Med Mitutoyo Absolut-mätsystem
  • Fininställning för exakt positionering
  • Robust konstruktion
  • Ritsnål ur hårdmetall

Leveransomfattning

  • Batteri (SR44)

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

MHD 10202/300 Digital höjdmätare Enskild produktbild

MHD 10202/300

Digital höjdmätare

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.