Artikel 8

ADP
d1
d4
d2
EH 4180/ 6,9 x 0,9
6.9
0.9
8.7
EH 4180/ 9,5 x 1,6
9.5
1.6
12.7
EH 4180/11,1 x 1,6
11.1
1.6
14.3
EH 4180/14,3 x 1,6
14.3
1.6
17.5
EH 4180/17,5 x 1,6
17.5
1.6
20.7
EH 4180/19,1 x 1,6
19.1
1.6
22.3
EH 4180/22,3 x 1,6
22.3
1.6
25.5
EH 4180/27,0 x 1,6
27.0
1.6
30.2
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.