Izdelek 4

ADP
d2
d1
l
SW
l1
l2
l3
d4
l6
E 20665/10/ 14
10
M 14 x 1.5
35
17
16
28
25
6
41
E 20665/10/1/4
10
G 1/4"
35
17
16
28
25
6
41
E 20665/13/ 16
13
M16 x 1.5
41
22
14
28
26
9
46
E 20665/13/3/8
13
G 3/8"
41
22
14
28
26
9
46

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Maksimalni tlak: 15 bar
  • Maksimalna temperatura: 140 °C

Material

  • 2.0401 (CuZn)