HWS 1005
Monteringssats för Spännjärn
Artikel 9
| |
ADP
|
SK: Lämplig för kraftklämmor med max. klämkraft [kN]
|
M
|
b1
|
d
|
l
|
SW
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HWS 1005/22 /12/14
|
|
22
|
M12
|
14
|
16
|
23
|
6
|
|
HWS 1005/30-32/12/14
|
|
30-32
|
M12
|
14
|
17.9
|
24.5
|
8
|
|
HWS 1005/30-32/12/16
|
|
30-32
|
M12
|
16
|
17.9
|
28.5
|
8
|
|
HWS 1005/30 /16/18
|
|
30
|
M16
|
18
|
22.4
|
30
|
8
|
|
HWS 1005/30 /16/22
|
|
30
|
M16
|
22
|
22.4
|
38
|
8
|
|
HWS 1005/40-43/16/18
|
|
40-43
|
M16
|
18
|
22.4
|
32
|
10
|
|
HWS 1005/40-43/16/22
|
|
40-43
|
M16
|
22
|
22.4
|
40
|
10
|
|
HWS 1005/49 /20/22
|
|
49
|
M20
|
22
|
29
|
32
|
12
|
|
HWS 1005/60 /24/28
|
|
60
|
M24
|
28
|
35
|
51.5
|
12
|
Detaljer
Produktbeskrivning
- Passar HWS 106
- Hållfasthetsklass 12.9
Dokument
Tillbehör
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig