Artículos 9

ADP
SK [kN]
M
b1
d
l
SW
HWS 1005/22 /12/14
22
M12
14
16
23
6
HWS 1005/30-32/12/14
30-32
M12
14
17.9
24.5
8
HWS 1005/30-32/12/16
30-32
M12
16
17.9
28.5
8
HWS 1005/30 /16/18
30
M16
18
22.4
30
8
HWS 1005/30 /16/22
30
M16
22
22.4
38
8
HWS 1005/40-43/16/18
40-43
M16
18
22.4
32
10
HWS 1005/40-43/16/22
40-43
M16
22
22.4
40
10
HWS 1005/49 /20/22
49
M20
22
29
32
12
HWS 1005/60 /24/28
60
M24
28
35
51.5
12

Detalles

Descripción del producto

  • Compatible con HWS 106
  • Clase de resistencia 12.9
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.