E 55405
Klippstans med precis cylindriskt huvud
Artikel 24
| |
ADP
|
d1
|
l
|
R
|
d3
|
l3
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 55405/ 3 x 63
|
|
3
|
63
|
0.2
|
5
|
3
|
|
E 55405/ 3 x 71
|
|
3
|
71
|
0.2
|
5
|
3
|
|
E 55405/ 3 x 100
|
|
3
|
100
|
0.2
|
5
|
3
|
|
E 55405/ 4 x 63
|
|
4
|
63
|
0.2
|
6
|
3
|
|
E 55405/ 4 x 71
|
|
4
|
71
|
0.2
|
6
|
3
|
|
E 55405/ 4 x 100
|
|
4
|
100
|
0.2
|
6
|
3
|
|
E 55405/ 5 x 63
|
|
5
|
63
|
0.3
|
8
|
5
|
|
E 55405/ 5 x 71
|
|
5
|
71
|
0.3
|
8
|
5
|
|
E 55405/ 5 x 100
|
|
5
|
100
|
0.3
|
8
|
5
|
|
E 55405/ 6 x 63
|
|
6
|
63
|
0.3
|
9
|
5
|
|
E 55405/ 6 x 71
|
|
6
|
71
|
0.3
|
9
|
5
|
|
E 55405/ 6 x 80
|
|
6
|
80
|
0.3
|
9
|
5
|
|
E 55405/ 6 x 100
|
|
6
|
100
|
0.3
|
9
|
5
|
|
E 55405/ 8 x 63
|
|
8
|
63
|
0.3
|
11
|
5
|
|
E 55405/ 8 x 71
|
|
8
|
71
|
0.3
|
11
|
5
|
|
E 55405/ 8 x 80
|
|
8
|
80
|
0.3
|
11
|
5
|
|
E 55405/ 8 x 100
|
|
8
|
100
|
0.3
|
11
|
5
|
|
E 55405/10 x 63
|
|
10
|
63
|
0.3
|
13
|
5
|
|
E 55405/10 x 71
|
|
10
|
71
|
0.3
|
13
|
5
|
|
E 55405/10 x 80
|
|
10
|
80
|
0.3
|
13
|
5
|
|
E 55405/10 x 100
|
|
10
|
100
|
0.3
|
13
|
5
|
|
E 55405/13 x 71
|
|
13
|
71
|
0.4
|
16
|
5
|
|
E 55405/13 x 100
|
|
13
|
100
|
0.4
|
16
|
5
|
|
E 55405/16 x 100
|
|
16
|
100
|
0.4
|
19
|
5
|
Detaljer
Produktbeskrivning
- ≈DIN ISO 8020 Form A
Material
- 1.3343 (HSS)
Dokument
Tillbehör
Här kan du konfigurera produkten efter dina behov.
Starta konfiguratorHar du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig