E 55405
Pistin tarkalla sylinteripäällä
Artikkelit 20
| |
ADP
|
d1
|
l
|
R
|
d3
|
l3
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 55405/ 3 x 63
|
|
3
|
63
|
0.2
|
5
|
3
|
|
E 55405/ 4 x 63
|
|
4
|
63
|
0.2
|
6
|
3
|
|
E 55405/ 5 x 63
|
|
5
|
63
|
0.3
|
8
|
5
|
|
E 55405/ 5 x 71
|
|
5
|
71
|
0.3
|
8
|
5
|
|
E 55405/ 5 x 100
|
|
5
|
100
|
0.3
|
8
|
5
|
|
E 55405/ 6 x 63
|
|
6
|
63
|
0.3
|
9
|
5
|
|
E 55405/ 6 x 71
|
|
6
|
71
|
0.3
|
9
|
5
|
|
E 55405/ 6 x 80
|
|
6
|
80
|
0.3
|
9
|
5
|
|
E 55405/ 6 x 100
|
|
6
|
100
|
0.3
|
9
|
5
|
|
E 55405/ 8 x 63
|
|
8
|
63
|
0.3
|
11
|
5
|
|
E 55405/ 8 x 71
|
|
8
|
71
|
0.3
|
11
|
5
|
|
E 55405/ 8 x 80
|
|
8
|
80
|
0.3
|
11
|
5
|
|
E 55405/ 8 x 100
|
|
8
|
100
|
0.3
|
11
|
5
|
|
E 55405/10 x 63
|
|
10
|
63
|
0.3
|
13
|
5
|
|
E 55405/10 x 71
|
|
10
|
71
|
0.3
|
13
|
5
|
|
E 55405/10 x 80
|
|
10
|
80
|
0.3
|
13
|
5
|
|
E 55405/10 x 100
|
|
10
|
100
|
0.3
|
13
|
5
|
|
E 55405/13 x 71
|
|
13
|
71
|
0.4
|
16
|
5
|
|
E 55405/13 x 100
|
|
13
|
100
|
0.4
|
16
|
5
|
|
E 55405/16 x 100
|
|
16
|
100
|
0.4
|
19
|
5
|
Lisätietoja
Tuotekuvaus
- ≈DIN ISO 8020 Form A
Materiaali
- 1.3343 (HSS)
Dokumentit
Tietolehtinen E 55405
pdf
Overview cylindrical cutting punches
pdf
Overview offset cutting punches
pdf
Tarvikkeet
Täällä voit konfiguroida tuotteen tarpeidesi mukaan.
Käynnistä konfiguraattoriOnko sinulla kysymyksiä tuotteesta?
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy, jotta voit esittää kysymyksiä asiantuntijoillemme.
Kirjaudu sisään nytSuosittelemme