E 55405
Ponsnippel met nauwkeurig cilindervormige kop
Artikelen 24
| |
ADP
|
d1
|
l
|
R
|
d3
|
l3
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 55405/ 3 x 63
|
|
3
|
63
|
0.2
|
5
|
3
|
|
E 55405/ 3 x 71
|
|
3
|
71
|
0.2
|
5
|
3
|
|
E 55405/ 3 x 100
|
|
3
|
100
|
0.2
|
5
|
3
|
|
E 55405/ 4 x 63
|
|
4
|
63
|
0.2
|
6
|
3
|
|
E 55405/ 4 x 71
|
|
4
|
71
|
0.2
|
6
|
3
|
|
E 55405/ 4 x 100
|
|
4
|
100
|
0.2
|
6
|
3
|
|
E 55405/ 5 x 63
|
|
5
|
63
|
0.3
|
8
|
5
|
|
E 55405/ 5 x 71
|
|
5
|
71
|
0.3
|
8
|
5
|
|
E 55405/ 5 x 100
|
|
5
|
100
|
0.3
|
8
|
5
|
|
E 55405/ 6 x 63
|
|
6
|
63
|
0.3
|
9
|
5
|
|
E 55405/ 6 x 71
|
|
6
|
71
|
0.3
|
9
|
5
|
|
E 55405/ 6 x 80
|
|
6
|
80
|
0.3
|
9
|
5
|
|
E 55405/ 6 x 100
|
|
6
|
100
|
0.3
|
9
|
5
|
|
E 55405/ 8 x 63
|
|
8
|
63
|
0.3
|
11
|
5
|
|
E 55405/ 8 x 71
|
|
8
|
71
|
0.3
|
11
|
5
|
|
E 55405/ 8 x 80
|
|
8
|
80
|
0.3
|
11
|
5
|
|
E 55405/ 8 x 100
|
|
8
|
100
|
0.3
|
11
|
5
|
|
E 55405/10 x 63
|
|
10
|
63
|
0.3
|
13
|
5
|
|
E 55405/10 x 71
|
|
10
|
71
|
0.3
|
13
|
5
|
|
E 55405/10 x 80
|
|
10
|
80
|
0.3
|
13
|
5
|
|
E 55405/10 x 100
|
|
10
|
100
|
0.3
|
13
|
5
|
|
E 55405/13 x 71
|
|
13
|
71
|
0.4
|
16
|
5
|
|
E 55405/13 x 100
|
|
13
|
100
|
0.4
|
16
|
5
|
|
E 55405/16 x 100
|
|
16
|
100
|
0.4
|
19
|
5
|
Details
Productbeschrijving
- ≈DIN ISO 8020 Form A
Materiaal
- 1.3343 (HSS)
Documenten
Informatieblad E 55405
pdf
Overview cylindrical cutting punches
pdf
Overview offset cutting punches
pdf
Toebehoren
Hier kunt u het product naar uw behoefte configureren.
Configurator startenVragen over het product?
U kunt u inloggen of zich registreren om vragen aan onze experts te stellen.
Nu inloggenVoor u aanbevolen