Vare 24

ADP
d1
l
R
d3
l3
E 55405/ 3 x 63
3
63
0.2
5
3
E 55405/ 3 x 71
3
71
0.2
5
3
E 55405/ 3 x 100
3
100
0.2
5
3
E 55405/ 4 x 63
4
63
0.2
6
3
E 55405/ 4 x 71
4
71
0.2
6
3
E 55405/ 4 x 100
4
100
0.2
6
3
E 55405/ 5 x 63
5
63
0.3
8
5
E 55405/ 5 x 71
5
71
0.3
8
5
E 55405/ 5 x 100
5
100
0.3
8
5
E 55405/ 6 x 63
6
63
0.3
9
5
E 55405/ 6 x 71
6
71
0.3
9
5
E 55405/ 6 x 80
6
80
0.3
9
5
E 55405/ 6 x 100
6
100
0.3
9
5
E 55405/ 8 x 63
8
63
0.3
11
5
E 55405/ 8 x 71
8
71
0.3
11
5
E 55405/ 8 x 80
8
80
0.3
11
5
E 55405/ 8 x 100
8
100
0.3
11
5
E 55405/10 x 63
10
63
0.3
13
5
E 55405/10 x 71
10
71
0.3
13
5
E 55405/10 x 80
10
80
0.3
13
5
E 55405/10 x 100
10
100
0.3
13
5
E 55405/13 x 71
13
71
0.4
16
5
E 55405/13 x 100
13
100
0.4
16
5
E 55405/16 x 100
16
100
0.4
19
5

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • ≈DIN ISO 8020 Form A

Materiale

  • 1.3343 (HSS)
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.