Artikel 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
d5
E 23505/ 9,4/10
9.4
10
29
28
17
7
18
E 23505/13,5/13
13.5
13
36
28
23
9
22

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Högsta tryck: 15 bar
  • Högsta temperatur (vatten): 150°C
  • Högsta temperatur (olja): 200°C

Material

  • 2.0401 (CuZn)
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.