Είδος 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
d5
E 23505/ 9,4/10
9.4
10
29
28
17
7
18
E 23505/13,5/13
13.5
13
36
28
23
9
22

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Μέγιστη πίεση: 15 bar
  • Μέγιστη θερμοκρασία (νερό): 150 °C
  • Μέγιστη θερμοκρασία (λάδι): 200 °C

Υλικό

  • 2.0401 (CuZn)
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.