Artigos 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
d5
E 23505/ 9,4/10
9.4
10
29
28
17
7
18
E 23505/13,5/13
13.5
13
36
28
23
9
22

Detalhes

Descrição do produto

  • Pressão máxima: 15 bar
  • Temperatura máxima (água): 150 °C
  • Temperatura máxima (óleo): 200 °C

Material

  • 2.0401 (CuZn)
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.