Artículos 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
d5
E 23505/ 9,4/10
9.4
10
29
28
17
7
18
E 23505/13,5/13
13.5
13
36
28
23
9
22

Detalles

Descripción del producto

  • Presión máxima: 15 bar
  • Temperatura máxima (agua): 150 °C
  • Temperatura máxima (aceite): 200 °C

Material

  • 2.0401 (CuZn)
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.