WZF 15136
Hårdmetall gravyrstickel
Artikel 5
| |
ADP
|
d
|
Z
|
l
|
l1
|
d2
|
l2
|
d3
|
Vinkel
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WZF 15136/40/0,08
|
|
0.08
|
1
|
39
|
2.9
|
2.25
|
5
|
3
|
40
|
|
WZF 15136/40/0,1
|
|
0.1
|
1
|
39
|
2.9
|
2.25
|
5
|
3
|
40
|
|
WZF 15136/40/0,2
|
|
0.2
|
1
|
39
|
2.6
|
2.25
|
5
|
3
|
40
|
|
WZF 15136/60/0,05
|
|
0.05
|
1
|
39
|
1.9
|
2.25
|
5
|
3
|
60
|
|
WZF 15136/60/0,1
|
|
0.1
|
1
|
39
|
1.8
|
2.25
|
5
|
3
|
60
|
Användning
|
Perfekt lämpad Stål och höglegerat stål |
Perfekt lämpad Rostfritt stål |
Perfekt lämpad Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn |
Perfekt lämpad Aluminium och andra icke-järnmetaller |
Perfekt lämpad Special-, super- och titanlegeringar |
Lämpligt Härdat stål och kylt gjutjärn |
|---|---|---|---|---|---|
|
Perfekt lämpad Stål och höglegerat stål |
Perfekt lämpad Rostfritt stål |
Perfekt lämpad Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn |
Perfekt lämpad Aluminium och andra icke-järnmetaller |
Perfekt lämpad Special-, super- och titanlegeringar |
Lämpligt Härdat stål och kylt gjutjärn |
- Perfekt lämpad
- Lämpligt
-
Inte lämplig
Detaljer
Produktbeskrivning
- För bearbetning av mycket hållfasta material
Material
- Hårdmetall, TiAlN-belagd
Dokument
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig