Artigos 5

ADP
d
Z
l
l1
d2
l2
d3
w [°]
WZF 15136/40/0,08
0.08
1
39
2.9
2.25
5
3
40
WZF 15136/40/0,1
0.1
1
39
2.9
2.25
5
3
40
WZF 15136/40/0,2
0.2
1
39
2.6
2.25
5
3
40
WZF 15136/60/0,05
0.05
1
39
1.9
2.25
5
3
60
WZF 15136/60/0,1
0.1
1
39
1.8
2.25
5
3
60

Aplicações

Aplicações
P

Perfeitamente adequado

Aço e aço de alta liga

M

Perfeitamente adequado

Aço inoxidável

K

Perfeitamente adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

N

Perfeitamente adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

S

Perfeitamente adequado

Ligas especiais, super e de titânio

H

Adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

Perfeitamente adequado

Aço e aço de alta liga

Perfeitamente adequado

Aço inoxidável

Perfeitamente adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

Perfeitamente adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

Perfeitamente adequado

Ligas especiais, super e de titânio

Adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

  • Perfeitamente adequado
  • Adequado
  • Não adequado

Calculadora de parâmetros de corte

Apenas alguns cliques para calcular os mais adequados parâmetros de corte para a sua ferramenta!

Aceder à calculadora

Detalhes

Descrição do produto

  • Para a maquinação de materiais de elevada resistência

Material

  • VHM, com revestimento TiAlN
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.