WZF 15136
Kaiverrusteräs karbidi
Artikkelit 5
| |
ADP
|
d
|
Z
|
l
|
l1
|
d2
|
l2
|
d3
|
Kulma
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WZF 15136/40/0,08
|
|
0.08
|
1
|
39
|
2.9
|
2.25
|
5
|
3
|
40
|
|
WZF 15136/40/0,1
|
|
0.1
|
1
|
39
|
2.9
|
2.25
|
5
|
3
|
40
|
|
WZF 15136/40/0,2
|
|
0.2
|
1
|
39
|
2.6
|
2.25
|
5
|
3
|
40
|
|
WZF 15136/60/0,05
|
|
0.05
|
1
|
39
|
1.9
|
2.25
|
5
|
3
|
60
|
|
WZF 15136/60/0,1
|
|
0.1
|
1
|
39
|
1.8
|
2.25
|
5
|
3
|
60
|
Käyttö
|
Soveltuu täydellisesti Teräs ja korkeaseosteinen teräs |
Soveltuu täydellisesti Ruostumaton teräs |
Soveltuu täydellisesti Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta |
Soveltuu täydellisesti Alumiini ja muut ei-rautametallit |
Soveltuu täydellisesti Erikois-, super- ja titaaniseokset |
Soveltuu Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta |
|---|---|---|---|---|---|
|
Soveltuu täydellisesti Teräs ja korkeaseosteinen teräs |
Soveltuu täydellisesti Ruostumaton teräs |
Soveltuu täydellisesti Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta |
Soveltuu täydellisesti Alumiini ja muut ei-rautametallit |
Soveltuu täydellisesti Erikois-, super- ja titaaniseokset |
Soveltuu Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta |
- Soveltuu täydellisesti
- Soveltuu
-
Ei sovellu
Lisätietoja
Tuotekuvaus
- Erittäin lujien materiaalien työstöön
Materiaali
- VHM, TiAlN-pinnoitettu
Dokumentit
Onko sinulla kysymyksiä tuotteesta?
Kirjaudu sisään tai rekisteröidy, jotta voit esittää kysymyksiä asiantuntijoillemme.
Kirjaudu sisään nytSuosittelemme