商品 5

ADP
d
Z
l
l1
d2
l2
d3
w [°]
WZF 15136/40/0,08
0.08
1
39
2.9
2.25
5
3
40
WZF 15136/40/0,1
0.1
1
39
2.9
2.25
5
3
40
WZF 15136/40/0,2
0.2
1
39
2.6
2.25
5
3
40
WZF 15136/60/0,05
0.05
1
39
1.9
2.25
5
3
60
WZF 15136/60/0,1
0.1
1
39
1.8
2.25
5
3
60

应用

应用
P

完美适用

钢和高合金钢

M

完美适用

不锈钢

K

完美适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

N

完美适用

铝和其他有色金属

S

完美适用

特种合金、超级合金和钛合金

H

适用

淬硬钢和冷硬铸铁

完美适用

钢和高合金钢

完美适用

不锈钢

完美适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

完美适用

铝和其他有色金属

完美适用

特种合金、超级合金和钛合金

适用

淬硬钢和冷硬铸铁

  • 完美适用
  • 适用
  • 不适用

切割数据计算器

只需点击鼠标数下,便可为您的工具获取最佳的切割参数!

进入计算器

详情

Product description

  • For the machining of high-strength materials

Material

  • Solid carbide, TiAlN coated

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。