Artikel 1

ADP
Typ
M (Gewinde) von-bis
WZB 318121/Set3-10
Set 3-10
M 3-M16

Detaljer

Produktbeskrivning

  • För försänkning av cylindriska skruvhuvuden
  • Medelgrov

Material

  • HSS

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

WZB 318121/Set3-10 HSS Planförsänkare för genomgående hål, medium Sats

WZB 318121/Set3-10

HSS Planförsänkare för genomgående hål, medium

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager

Skärdata kalkylator

Hitta de optimala skärparametrarna för ditt verktyg med bara några få klick!

Ikon skärdata kalkylator Till kalkylatorn
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.