Articol 1

ADP
Tip
M (Gewinde) von-bis
WZB 318121/Set3-10
Set 3-10
M 3-M16

Detalii

Descriere produs

  • Pentru înecarea șuruburilor cu cap cilindric
  • Calitate medie

Material

  • HSS

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

WZB 318121/Set3-10 Lamator HSS pentru găuri străpunse, medie Set

WZB 318121/Set3-10

Lamator HSS pentru găuri străpunse, medie

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc

Calculator de date așchiere

Obțineți prin doar câteva click-uri parametrii optimi de așchiere pentru unealtă!

Simbol calculator date așchiere Către calculator
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.