Artikelen 1

ADP
Type
M (Gewinde) von-bis
WZB 318121/Set3-10
Set 3-10
M 3-M16

Details

Productbeschrijving

  • Voor het verzinken van cilinderkopschroeven
  • Kwaliteitsgraad middel

Materiaal

  • HSS

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

WZB 318121/Set3-10 Set: HSS vlakke verzinkboor, voor doorlopende gaten, middel Set

WZB 318121/Set3-10

Set: HSS vlakke verzinkboor, voor doorlopende gaten, middel

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad

Snijgegevens calculator

Met slechts een paar muisklikken naar de optimale snijparameters voor uw gereedschap!

Icoon snijgegevens calculator Naar de calculator
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.