Artikel 8

ADP
d
Z
C
l
l1
d3
WZF 14248P/ 2
2
2
0.02
40
6
4
WZF 14248P/ 3
3
2
0.03
50
8
4
WZF 14248P/ 4
4
2
0.04
50
11
6
WZF 14248P/ 5
5
2
0.05
50
13
6
WZF 14248P/ 6
6
2
0.06
50
13
6
WZF 14248P/ 8
8
2
0.08
60
19
8
WZF 14248P/10
10
2
0.10
70
22
10
WZF 14248P/12
12
2
0.12
75
26
12

Användning

Användning
P

Perfekt lämpad

Stål och höglegerat stål

M

Perfekt lämpad

Rostfritt stål

K

Perfekt lämpad

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

N

Lämpligt

Aluminium och andra icke-järnmetaller

S

Perfekt lämpad

Special-, super- och titanlegeringar

H

Inte lämplig

Härdat stål och kylt gjutjärn

Perfekt lämpad

Stål och höglegerat stål

Perfekt lämpad

Rostfritt stål

Perfekt lämpad

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

Lämpligt

Aluminium och andra icke-järnmetaller

Perfekt lämpad

Special-, super- och titanlegeringar

Inte lämplig

Härdat stål och kylt gjutjärn

  • Perfekt lämpad
  • Lämpligt
  • Inte lämplig

Skärdata kalkylator

Hitta de optimala skärparametrarna för ditt verktyg med bara några få klick!

Till kalkylatorn

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Högeffektiva pinnfräsar med centrumskär och särskild borrände

Material

  • Hårdmetall, TiAlN-flerlagerbelagd
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.