Articolo 8

ADP
d
Z
C
l
l1
d3
WZF 14248P/ 2
2
2
0.02
40
6
4
WZF 14248P/ 3
3
2
0.03
50
8
4
WZF 14248P/ 4
4
2
0.04
50
11
6
WZF 14248P/ 5
5
2
0.05
50
13
6
WZF 14248P/ 6
6
2
0.06
50
13
6
WZF 14248P/ 8
8
2
0.08
60
19
8
WZF 14248P/10
10
2
0.10
70
22
10
WZF 14248P/12
12
2
0.12
75
26
12

Utilizzo

Utilizzo
P

Perfettamente idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

M

Perfettamente idoneo/a

Acciaio inossidabile

K

Perfettamente idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

N

Idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

S

Perfettamente idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

H

Non idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

Perfettamente idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

Perfettamente idoneo/a

Acciaio inossidabile

Perfettamente idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

Idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

Perfettamente idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

Non idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

  • Perfettamente idoneo/a
  • Idoneo/a
  • Non idoneo/a

Calcolatore dei parametri di taglio

Ottieni con pochi click i parametri di taglio ottimali per il tuo utensile!

Vai al calcolatore

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Frese con codolo cilindrico ad alta prestazione con tagliente centrale e foro frontale speciale

Materiale

  • Metallo duro integrale, rivestimento TiAlN Multilayer
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.