商品 8

ADP
d
Z
C
l
l1
d3
WZF 14248P/ 2
2
2
0.02
40
6
4
WZF 14248P/ 3
3
2
0.03
50
8
4
WZF 14248P/ 4
4
2
0.04
50
11
6
WZF 14248P/ 5
5
2
0.05
50
13
6
WZF 14248P/ 6
6
2
0.06
50
13
6
WZF 14248P/ 8
8
2
0.08
60
19
8
WZF 14248P/10
10
2
0.10
70
22
10
WZF 14248P/12
12
2
0.12
75
26
12

应用

应用
P

完美适用

钢和高合金钢

M

完美适用

不锈钢

K

完美适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

N

适用

铝和其他有色金属

S

完美适用

特种合金、超级合金和钛合金

H

不适用

淬硬钢和冷硬铸铁

完美适用

钢和高合金钢

完美适用

不锈钢

完美适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

适用

铝和其他有色金属

完美适用

特种合金、超级合金和钛合金

不适用

淬硬钢和冷硬铸铁

  • 完美适用
  • 适用
  • 不适用

切割数据计算器

只需点击鼠标数下,便可为您的工具获取最佳的切割参数!

进入计算器

详情

产品描述

  • High-performance end milling cutter with centre cut and special bore face

Material

  • Solid carbide, TiAlN multi-layer coated

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。