Artikel 9

ADP
d
Z
C
l
l1
d3
WZF 12248P/ 3
3
4
0.06
57
8
6
WZF 12248P/ 4
4
4
0.08
57
11
6
WZF 12248P/ 5
5
4
0.10
57
13
6
WZF 12248P/ 6
6
4
0.12
57
13
6
WZF 12248P/ 8
8
4
0.16
63
19
8
WZF 12248P/10
10
4
0.20
72
22
10
WZF 12248P/12
12
4
0.24
83
26
12
WZF 12248P/16
16
4
0.32
92
32
16
WZF 12248P/20
20
4
0.40
104
38
20

Användning

Användning
P

Perfekt lämpad

Stål och höglegerat stål

M

Perfekt lämpad

Rostfritt stål

K

Perfekt lämpad

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

N

Lämpligt

Aluminium och andra icke-järnmetaller

S

Perfekt lämpad

Special-, super- och titanlegeringar

H

Lämpligt

Härdat stål och kylt gjutjärn

Perfekt lämpad

Stål och höglegerat stål

Perfekt lämpad

Rostfritt stål

Perfekt lämpad

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

Lämpligt

Aluminium och andra icke-järnmetaller

Perfekt lämpad

Special-, super- och titanlegeringar

Lämpligt

Härdat stål och kylt gjutjärn

  • Perfekt lämpad
  • Lämpligt
  • Inte lämplig

Skärdata kalkylator

Hitta de optimala skärparametrarna för ditt verktyg med bara några få klick!

Till kalkylatorn

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Högeffektiva fräsar med olika spiralvinklar med centrumskär

Material

  • Hårdmetall, TiAlN-flerlagerbelagd
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.