Artikel 8

ADP
d
Z
C
l
l1
d3
WZF 12168P/ 3
3
4
0.05
57
15
6
WZF 12168P/ 4
4
4
0.05
63
19
6
WZF 12168P/ 5
5
4
0.05
68
24
6
WZF 12168P/ 6
6
4
0.05
68
24
6
WZF 12168P/ 8
8
4
0.1
88
38
8
WZF 12168P/10
10
4
0.1
95
45
10
WZF 12168P/12
12
4
0.1
110
53
12
WZF 12168P/16
16
4
0.15
125
63
16

Användning

Användning
P

Perfekt lämpad

Stål och höglegerat stål

M

Perfekt lämpad

Rostfritt stål

K

Perfekt lämpad

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

N

Lämpligt

Aluminium och andra icke-järnmetaller

S

Perfekt lämpad

Special-, super- och titanlegeringar

H

Lämpligt

Härdat stål och kylt gjutjärn

Perfekt lämpad

Stål och höglegerat stål

Perfekt lämpad

Rostfritt stål

Perfekt lämpad

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

Lämpligt

Aluminium och andra icke-järnmetaller

Perfekt lämpad

Special-, super- och titanlegeringar

Lämpligt

Härdat stål och kylt gjutjärn

  • Perfekt lämpad
  • Lämpligt
  • Inte lämplig

Skärdata kalkylator

Hitta de optimala skärparametrarna för ditt verktyg med bara några få klick!

Till kalkylatorn

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Pinnfräsar med centrumskär
  • Skärlängd 4xd

Material

  • Hårdmetall, TiAlN-flerlagerbelagd
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.