Artículos 8

ADP
d
Z
C
l
l1
d3
WZF 14248P/ 2
2
2
0.02
40
6
4
WZF 14248P/ 3
3
2
0.03
50
8
4
WZF 14248P/ 4
4
2
0.04
50
11
6
WZF 14248P/ 5
5
2
0.05
50
13
6
WZF 14248P/ 6
6
2
0.06
50
13
6
WZF 14248P/ 8
8
2
0.08
60
19
8
WZF 14248P/10
10
2
0.10
70
22
10
WZF 14248P/12
12
2
0.12
75
26
12

Aplicación

Aplicación
P

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

M

Idóneo/a

Acero inoxidable

K

Idóneo/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

N

Apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

S

Idóneo/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

H

No apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

Idóneo/a

Acero inoxidable

Idóneo/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

Apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

Idóneo/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

No apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

  • Idóneo/a
  • Apto/a
  • No apto/a

Calculadora de parámetros de corte

Obtenga los parámetros de corte más apropiados para su herramienta con solo unos clics.

Ir a la calculadora

Detalles

Descripción del producto

  • Fresa cilíndrica de alto rendimiento con corte al centro y cabezal especial de fresado

Material

  • Metal duro integral recubierto de varias capas de TiAlN
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.