Artikel 9

ADP
d
Z
C
l
l1
d3
WZF 122483P/ 3
3
3
0.05
57
8
6
WZF 122483P/ 4
4
3
0.06
57
11
6
WZF 122483P/ 5
5
3
0.08
57
13
6
WZF 122483P/ 6
6
3
0.09
57
13
6
WZF 122483P/ 8
8
3
0.12
63
19
8
WZF 122483P/10
10
3
0.15
72
22
10
WZF 122483P/12
12
3
0.18
83
26
12
WZF 122483P/14
14
3
0.21
83
26
14
WZF 122483P/16
16
3
0.19
92
32
16

Användning

Användning
P

Perfekt lämpad

Stål och höglegerat stål

M

Perfekt lämpad

Rostfritt stål

K

Perfekt lämpad

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

N

Lämpligt

Aluminium och andra icke-järnmetaller

S

Perfekt lämpad

Special-, super- och titanlegeringar

H

Lämpligt

Härdat stål och kylt gjutjärn

Perfekt lämpad

Stål och höglegerat stål

Perfekt lämpad

Rostfritt stål

Perfekt lämpad

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

Lämpligt

Aluminium och andra icke-järnmetaller

Perfekt lämpad

Special-, super- och titanlegeringar

Lämpligt

Härdat stål och kylt gjutjärn

  • Perfekt lämpad
  • Lämpligt
  • Inte lämplig

Skärdata kalkylator

Hitta de optimala skärparametrarna för ditt verktyg med bara några få klick!

Till kalkylatorn

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Högeffektiva spårfräsar med stor spiralvinkel
  • För särskilt fina snitt

Material

  • Hårdmetall, TiAlN-flerlagerbelagd
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.