Articolo 9

ADP
d
Z
C
l
l1
d3
WZF 122483P/ 3
3
3
0.05
57
8
6
WZF 122483P/ 4
4
3
0.06
57
11
6
WZF 122483P/ 5
5
3
0.08
57
13
6
WZF 122483P/ 6
6
3
0.09
57
13
6
WZF 122483P/ 8
8
3
0.12
63
19
8
WZF 122483P/10
10
3
0.15
72
22
10
WZF 122483P/12
12
3
0.18
83
26
12
WZF 122483P/14
14
3
0.21
83
26
14
WZF 122483P/16
16
3
0.19
92
32
16

Utilizzo

Utilizzo
P

Perfettamente idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

M

Perfettamente idoneo/a

Acciaio inossidabile

K

Perfettamente idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

N

Idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

S

Perfettamente idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

H

Idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

Perfettamente idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

Perfettamente idoneo/a

Acciaio inossidabile

Perfettamente idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

Idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

Perfettamente idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

Idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

  • Perfettamente idoneo/a
  • Idoneo/a
  • Non idoneo/a

Calcolatore dei parametri di taglio

Ottieni con pochi click i parametri di taglio ottimali per il tuo utensile!

Vai al calcolatore

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Fresa ad alta prestazione a tre taglienti con angolo dell'elica a 45°
  • Per tagli particolarmente morbidi

Materiale

  • Metallo duro integrale, rivestimento TiAlN Multilayer
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.