Artículos 9

ADP
d
Z
C
l
l1
d3
WZF 122483P/ 3
3
3
0.05
57
8
6
WZF 122483P/ 4
4
3
0.06
57
11
6
WZF 122483P/ 5
5
3
0.08
57
13
6
WZF 122483P/ 6
6
3
0.09
57
13
6
WZF 122483P/ 8
8
3
0.12
63
19
8
WZF 122483P/10
10
3
0.15
72
22
10
WZF 122483P/12
12
3
0.18
83
26
12
WZF 122483P/14
14
3
0.21
83
26
14
WZF 122483P/16
16
3
0.19
92
32
16

Aplicación

Aplicación
P

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

M

Idóneo/a

Acero inoxidable

K

Idóneo/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

N

Apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

S

Idóneo/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

H

Apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

Idóneo/a

Acero inoxidable

Idóneo/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

Apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

Idóneo/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

Apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

  • Idóneo/a
  • Apto/a
  • No apto/a

Calculadora de parámetros de corte

Obtenga los parámetros de corte más apropiados para su herramienta con solo unos clics.

Ir a la calculadora

Detalles

Descripción del producto

  • Fresa de alto rendimiento para taladrar ranuras con ángulo espiral elevado
  • Para un corte especialmente suave

Material

  • Metal duro integral recubierto de varias capas de TiAlN
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.