Artikel 6

ADP
b
F
l
M
R
b1
h1
b2
h2
h3
h4
h5
E 1304/34
34
0.7
18
M 4
8
10
18
22
10
12
11
9
E 1304/40
40
0.7
22
M 5
10
12
22
26
12
14
13
11
E 1304/50
50
1.2
30
M 6
10
18
30
34
15
18
17
15
E 1304/64
64
1.2
40
M 8
10
22
40
42
18
24
23
20
E 1304/72
72
1.2
52
M 8
10
26
46
48
20
28
27
26
E 1304/96
96
1.2
56
M10
10
36
57
66
22
36
31
28

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Enkel montering genom vertikal bearbetning från delningsplanet

Fördelar

  • Montage genom vertikal bearbetning från delningsplanet, med en uppspänning
  • Hög precision för exakt slutlig centrering av formen i delningsplanet
  • Mycket låg friktion tack vare DLC-beläggningen
  • Den varierande värmeutvidgningen balanseras, med inriktning mot mitten av plattan
  • Bredd på upp till 96 mm, speciellt för stora formställ

Material

  • 1.2162 ≈60 HRC
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.