Είδος 6

ADP
b
F
l
M
R
b1
h1
b2
h2
h3
h4
h5
E 1304/34
34
0.7
18
M 4
8
10
18
22
10
12
11
9
E 1304/40
40
0.7
22
M 5
10
12
22
26
12
14
13
11
E 1304/50
50
1.2
30
M 6
10
18
30
34
15
18
17
15
E 1304/64
64
1.2
40
M 8
10
22
40
42
18
24
23
20
E 1304/72
72
1.2
52
M 8
10
26
46
48
20
28
27
26
E 1304/96
96
1.2
56
M10
10
36
57
66
22
36
31
28

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Εγκατάσταση με κατακόρυφη επεξεργασία από την πλευρά της επιφάνειας διαχωρισμού

Οφέλη

  • Εγκατάσταση με κατακόρυφη επεξεργασία από την πλευρά της επιφάνειας διαχωρισμού, με σύσφιξη
  • Υψηλής ακρίβειας για το ακριβές τερματικό κεντράρισμα του καλουπιού στην επιφάνεια διαχωρισμού
  • Ελάχιστη τριβή από την επικάλυψη DLC
  • Με ευθυγράμμιση προς το κέντρο της πλάκας, αντισταθμίζεται η διαφορετική θερμική διαστολή
  • Σε πλάτος έως 96 mm ιδανικό για μεγάλα καλούπια

Υλικό

  • 1.2162 ≈60 HRC
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.