Artikel 1

ADP
Påfyllningsmängd [ml]
Utförande
P max. [bar]
d
h
VZB 400/1500/F
1500
FKM
4
145
310

Detaljer

Produktbeskrivning

  • FKM-tätningar (viton), tålig mot oljor
  • EPDM-tätningar, tåliga mot rengöringsmedel
  • Hög kemisk tålighet tack vare aktiva delar av PA
  • Optimal fördelning tack vare inställningsbart munstycke

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

VZB 400/1500/F Trycklufts spruta Enskild produktbild

VZB 400/1500/F

Trycklufts spruta

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.