Artículos 1

ADP
Capacidad [ml]
Variante
P max. [bar]
d
h
VZB 400/1500/F
1500
FKM
4
145
310

Detalles

Descripción del producto

  • Juntas de FKM (vitón), resistentes al aceite
  • Juntas de EPDM, resistentes a los limpiadores
  • Elevada resistencia química gracias a los componentes activos de poliamida
  • Excelente atomización por medio de la boquilla regulable

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

VZB 400/1500/F Pulverizador de bomba Imagen del producto

VZB 400/1500/F

Pulverizador de bomba

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.