Articolo 1

ADP
Capacità [ml]
Lavorazione
P max. [bar]
d
h
VZB 400/1500/F
1500
FKM
4
145
310

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Guarnizioni in FKM (Viton), resistenti agli oli
  • Guarnizioni EPDM, resistenti ai detergenti
  • Elevata resistenza chimica grazie agli elementi attivi in PA
  • Ottima nebulizzazione grazie all’ugello regolabile

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

VZB 400/1500/F Nebulizzatore a pressione Immagine singola del prodotto

VZB 400/1500/F

Nebulizzatore a pressione

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.