Artikel 1

ADP
Füllmenge [ml]
Ausführung
P max. [bar]
d
h
VZB 400/1500/F
1500
FKM
4
145
310

Details

Produktbeschreibung

  • FKM (Viton) Dichtungen, beständig gegen Öle
  • EPDM Dichtungen, beständig gegen Reinigungsmittel
  • Hohe chemische Beständigkeit durch Aktivteile aus PA
  • Optimale Zerstäubung durch verstellbare Düse

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

VZB 400/1500/F Drucksprühflasche Produkt Einzelbild

VZB 400/1500/F

Drucksprühflasche

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.