商品 1

ADP
内容 [ml]
型号
P max. [bar]
d
h
VZB 400/1500/F
1500
FKM
4
145
310

详情

产品描述

  • FKM (Viton) sealing, resistant to oil
  • EPDM sealing, resistant to cleaning agents
  • High chemical resistance by active components out of PA
  • Optimal vaporisation through adjustable nozzle

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

VZB 400/1500/F 压力喷雾瓶 产品单个图像

VZB 400/1500/F

压力喷雾瓶

件
您不能订购少于1 件件的此商品。 您不能订购多于10000 件件。 数量设置为‘0’,因此该商品将不包括在下一步中。
现货供应

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。