Articol 1

ADP
Cantitate conținută [ml]
Variația
P max. [bar]
d
h
VZB 400/1500/F
1500
FKM
4
145
310

Detalii

Descriere produs

  • Etanșare FKM (Viton), rezistent la ulei
  • Etanșare EPDM, rezistent la agenți de curățare
  • Rezistență chimică ridicată prin părți active din PA
  • Pulverizare ideală prin duza reglabilă

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

VZB 400/1500/F Flacon pulverizator cu presiune Cadru produs

VZB 400/1500/F

Flacon pulverizator cu presiune

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.