Artikkelit 10

ADP
d2
d1
l
T max.
d4
d3
Z
WZB 32112/11 / 7
11
7
75
5
5
8
3
WZB 32112/12,5/ 7,5
12.5
7.5
90
5
5
10
3
WZB 32112/15,5/ 9,3
15.5
9.3
100
5
6
12
3
WZB 32112/17,3/11
17.3
11
100
6
8
12
3
WZB 32112/19,5/13,2
19.5
13.2
112
7
10
16
3
WZB 32112/20,8/14,5
20.8
14.5
112
7
10
16
3
WZB 32112/23 /16,8
23
16.8
112
7
12
16
3
WZB 32112/24,8/18,5
24.8
18.5
112
7
12
16
3
WZB 32112/26,8/20,5
26.8
20.5
125
7
12
16
5
WZB 32112/28,8/22,5
28.8
22.5
125
7
12
16
5

Käyttö

Käyttö
P

Soveltuu täydellisesti

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

M

Soveltuu

Ruostumaton teräs

K

Soveltuu täydellisesti

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

N

Soveltuu täydellisesti

Alumiini ja muut ei-rautametallit

S

Soveltuu täydellisesti

Erikois-, super- ja titaaniseokset

H

Ei sovellu

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

Soveltuu täydellisesti

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

Soveltuu

Ruostumaton teräs

Soveltuu täydellisesti

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

Soveltuu täydellisesti

Alumiini ja muut ei-rautametallit

Soveltuu täydellisesti

Erikois-, super- ja titaaniseokset

Ei sovellu

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

  • Soveltuu täydellisesti
  • Soveltuu
  • Ei sovellu

Leikkuuarvolaskuri

Vain muutamalla napsautuksella optimaaliset leikkausparametrit työkalullesi!

Laskuriin

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Sopii Meusburger O-renkaisiin E 2130, E 21311

Materiaali

  • HSS
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.