Articolo 10

ADP
d2
d1
l
T max.
d4
d3
Z
WZB 32112/11 / 7
11
7
75
5
5
8
3
WZB 32112/12,5/ 7,5
12.5
7.5
90
5
5
10
3
WZB 32112/15,5/ 9,3
15.5
9.3
100
5
6
12
3
WZB 32112/17,3/11
17.3
11
100
6
8
12
3
WZB 32112/19,5/13,2
19.5
13.2
112
7
10
16
3
WZB 32112/20,8/14,5
20.8
14.5
112
7
10
16
3
WZB 32112/23 /16,8
23
16.8
112
7
12
16
3
WZB 32112/24,8/18,5
24.8
18.5
112
7
12
16
3
WZB 32112/26,8/20,5
26.8
20.5
125
7
12
16
5
WZB 32112/28,8/22,5
28.8
22.5
125
7
12
16
5

Utilizzo

Utilizzo
P

Perfettamente idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

M

Idoneo/a

Acciaio inossidabile

K

Perfettamente idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

N

Perfettamente idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

S

Perfettamente idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

H

Non idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

Perfettamente idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

Idoneo/a

Acciaio inossidabile

Perfettamente idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

Perfettamente idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

Perfettamente idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

Non idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

  • Perfettamente idoneo/a
  • Idoneo/a
  • Non idoneo/a

Calcolatore dei parametri di taglio

Ottieni con pochi click i parametri di taglio ottimali per il tuo utensile!

Vai al calcolatore

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Compatibile con le guarnizioni O-ring della Meusburger E 2130 e E 21311

Materiale

  • HSS

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.