Stavka 16

ADP
d2
d1
l
SW
l1
d4
E 2000/ 9/ 8
9
M 8 x 0.75
24
11
7
4.5
E 2000/ 9/ 9
9
M 9 x 1
24
11
7
5
E 2000/ 9/ 10
9
M10 x 1
24
11
7
6
E 2000/ 9/11
9
M11 x 1
24
11
7
6
E 2000/ 9/ 14
9
M 14 x 1.5
26
15
9
6
E 2000/ 9/1/8
9
G 1/8"
24
11
7
6
E 2000/ 9/1/4
9
G 1/4"
26
15
9
6
E 2000/ 9/3/8
9
G 3/8"
27
17
9
6
E 2000/13/ 14
13
M 14 x 1.5
26
15
9
9
E 2000/13/ 16
13
M16 x 1.5
26
17
9
9
E 2000/13/1/4
13
G 1/4"
26
15
9
9
E 2000/13/3/8
13
G 3/8"
26
17
9
9
E 2000/13/1/2
13
G 1/2"
31
22
12
9
E 2000/19/ 24
19
M24 x 1.5
51
27
16
13
E 2000/19/1/2
19
G 1/2"
47
22
12
13
E 2000/19/3/4
19
G 3/4"
51
27
16
13

Detalji

Opis proizvoda

  • Maksimalna temperatura: 150 °C
  • Maksimalan pritisak: 15 bara

Prednosti

  • Kompatibilno prema evropskom standardu

Materijal

  • 2.0401 (CuZn)