Elemente de temperare

Standardizatele de înaltă calitate pentru temperare sunt esențiale pentru calitatea produselor și pentru o funcționare fiabilă a producției fără întreruperi.

309 Produse găsite
309 Produse găsite
E 2000 Ştuţ răcire
Ştuţ răcire
16 Articol
E 2000 D Ștuț răcire cu soluție etanșare
Ștuț răcire cu soluție etanșare
12 Articol
E 20004 Ștuț răcire cu O-Ring
Ștuț răcire cu O-Ring
5 Articol
E 20009 Stut racire din inox
Stut racire din inox
11 Articol
E 2002 Ştuţ răcire cu locaş hexagonal interior
Ştuţ răcire cu locaş hexagonal interior
6 Articol
E 2004 Ştuţ răcire la 90°
Ştuţ răcire la 90°
5 Articol
E 2016 Ștuț răcire cu prelungire și filet
Extinderi de gamă Ștuț răcire cu prelungire și filet
38 Articol
E 20169 Ștuț răcire cu prelungire și filet, din oțel inoxidabil
Ștuț răcire cu prelungire și filet, din oțel inoxidabil
16 Articol
E 2017 Ștuț răcire cu filet de prescurtat
Ștuț răcire cu filet de prescurtat
8 Articol
E 2018 Ştuţ răcire cu prelungire
Ştuţ răcire cu prelungire
9 Articol
E 20189 Ștuț răcire cu prelungire din oțel inoxidabil
Ștuț răcire cu prelungire din oțel inoxidabil
6 Articol
E 2019 Ştuţ răcire cu prelungire şi locaş hexagonal interior
Ştuţ răcire cu prelungire şi locaş hexagonal interior
4 Articol
E 2025 Prelungitor niplu
Prelungitor niplu
9 Articol
E 20259 Prelungitor niplu, din oțel inoxidabil
Prelungitor niplu, din oțel inoxidabil
8 Articol
E 2020 Ştuţ răcire cu supapă
Extinderi de gamă Ştuţ răcire cu supapă
9 Articol
E 2020 D Ștuț răcire cu supapă și soluție etanșare
Ștuț răcire cu supapă și soluție etanșare
7 Articol
E 2020 HT Ștuț răcire cu supapă, temperatură ridicată
Ștuț răcire cu supapă, temperatură ridicată
6 Articol
E 20209 Stut racire din inox cu supapa siguranta
Stut racire din inox cu supapa siguranta
6 Articol
E 20209 HT Ștuț răcire din inox cu supapă, temperatură ridicată
Ștuț răcire din inox cu supapă, temperatură ridicată
6 Articol
E 2038 Capac protecţie ştuţ răcire
Capac protecţie ştuţ răcire
2 Articol
E 20380 Capac protecţie ştuţ răcire
Capac protecţie ştuţ răcire
4 Articol
E 2067 Ștuț răcire dublu
Ștuț răcire dublu
3 Articol
E 2068 Niplu conector rapid furtun
Niplu conector rapid furtun
3 Articol
E 20685 Niplu cu ajutaj rapid
Niplu cu ajutaj rapid
3 Articol
E 20687 Niplu cu ajutaj rapid, realizat din oțel inoxidabil
Niplu cu ajutaj rapid, realizat din oțel inoxidabil
2 Articol
E 20689 Niplu conector rapid furtun, oțel inoxidabil
Niplu conector rapid furtun, oțel inoxidabil
2 Articol
E 2170 Bandă PTFE de densitate mare
Bandă PTFE de densitate mare
8 Articol
E 2200 Cuplă rapidă pentru furtun
Cuplă rapidă pentru furtun
3 Articol
E 22005 Cuplă cu ajutaj rapid
Cuplă cu ajutaj rapid
2 Articol
E 22006 Cuplă siguranță pentru furtun
Cuplă siguranță pentru furtun
2 Articol
E 220065 Cuplă rapidă cu siguranță
Cuplă rapidă cu siguranță
2 Articol
E 22007 Cuplă cu ajutaj rapid, oţel inoxidabil
Cuplă cu ajutaj rapid, oţel inoxidabil
2 Articol
E 22008 Cuplă siguranță pentru furtun, oțel inoxidabil
Cuplă siguranță pentru furtun, oțel inoxidabil
2 Articol
E 22009 Cupla racire pentru furtun din inox
Cupla racire pentru furtun din inox
2 Articol
E 2202 Cuplă rapidă pentru furtun la 45°
Cuplă rapidă pentru furtun la 45°
3 Articol
E 22025 Cuplă cu ajutaj rapid 45°
Cuplă cu ajutaj rapid 45°
2 Articol
E 22026 Cuplă siguranță pentru furtun 45°
Cuplă siguranță pentru furtun 45°
2 Articol
E 220265 Cuplă rapidă cu siguranță 45°
Cuplă rapidă cu siguranță 45°
2 Articol
E 2204 Cuplă rapidă pentru furtun la 90°
Cuplă rapidă pentru furtun la 90°
3 Articol
E 22045 Cuplă cu ajutaj rapid 90°
Cuplă cu ajutaj rapid 90°
2 Articol
E 22046 Cuplă siguranță pentru furtun 90°
Cuplă siguranță pentru furtun 90°
2 Articol
E 220465 Cuplă rapidă cu siguranță 90°
Cuplă rapidă cu siguranță 90°
2 Articol
E 22047 Cuplă cu ajutaj rapid 90° oțel inoxidabil
Cuplă cu ajutaj rapid 90° oțel inoxidabil
2 Articol
E 22049 Cuplă rapidă pentru furtun la 90°, oțel inoxidabil
Cuplă rapidă pentru furtun la 90°, oțel inoxidabil
2 Articol
E 2210 Cuplă rapidă cu supapă
Cuplă rapidă cu supapă
3 Articol
E 22105 Cuplă obturator cu ajutaj rapid
Cuplă obturator cu ajutaj rapid
2 Articol
E 22106 Cuplă siguranță cu supapă
Cuplă siguranță cu supapă
2 Articol
E 221065 Cuplă rapidă cu siguranta si ventil
Cuplă rapidă cu siguranta si ventil
2 Articol
E 22107 Cupla rapidă cu ajutaj rapid, oțel inoxidabil
Cupla rapidă cu ajutaj rapid, oțel inoxidabil
2 Articol
E 22108 Cuplă siguranță cu supapă, oțel inoxidabil
Cuplă siguranță cu supapă, oțel inoxidabil
2 Articol
Sunt afișate 50 din 309 .
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.