Artigos 1

ADP
d1
d2
l
SW
l1
d4
E 28657/3/8/3/8
G 3/8"
G 3/8"
33
22
9.5
9

Detalhes

Descrição do produto

  • Vedantes: FPM
  • Pressão máxima: 16 bar
  • Temperatura máxima: 150 °C

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

E 28657/3/8/3/8 Extensão

E 28657/3/8/3/8

Extensão

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.