E 28657
Reducering
Artikel 1
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l
|
SW
|
l1
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 28657/3/8/3/8
|
|
G 3/8"
|
G 3/8"
|
33
|
22
|
9.5
|
9
|
Detaljer
Produktbeskrivning
- Tätningar: FPM
- Högsta tryck: 16 bar
- Maximal temperatur: 150°C
Tillbehör
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig